Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH HD system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH HD system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH HD system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH HD system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH HD system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH HD system
CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH HD system
    Kimia

    CRM structural reinforcement Kimitech WALLMESH HD system

    Google-Übersetzung,

    Kimitech WALLMESH HD wird zur Reparatur und Verstärkung von Mauerwerkselementen (Wände, Gewölbe, Bögen usw.) unter Verwendung der CRM-verstärkten Putztechnik eingesetzt.

    Kimitech WALLMESH HD ist ein vorgeformtes Strukturgitter aus Verbundwerkstoff, bestehend aus HR-Glasfasern, die mit duroplastischem Harz imprägniert sind. Es wird in Kombination mit Mörteln der Produktreihen Basic, Betonfix und Tectoria zur Bewehrung von Mauerwerks- und Betonkonstruktionen mittels Stahlbetonbauweise (SMB) eingesetzt. Die Gitter sind Bestandteil des Systems und verfügen über die CE- und ETA-Kennzeichnung für SMB-Systeme.

    Spezifikation
    • Reinforced plaster on any type of wall, CE marked and ETA certified for CRM systems. The process includes the following application phases: preliminary cleaning and restoration; application of a first layer of roughcast to the wall facing using pure natural hydraulic lime mortar NHL Basic MALTA M15 by Kimia S.p.A. or a similar product with UNI EN 1015-12 compressive strength at 28 days > 15 MPa; flexural tensile strength at 28 days > 4 MPa; installation of Kimitech WALLMESH HD semi-rigid fiberglass mesh by Kimia S.p.A. or a similar product, partially embedding it in the fresh roughcast mortar. At the corners, installation of Kimitech WALLMESH CORNER-HD corner elements by Kimia S.p.A. or a similar product. Drill holes, preferably with rotary tools, and insert four (4) preformed L-shaped fiberglass and resin connectors per square meter with improved adhesion. Kimitech PLUG CRM L-shaped connectors from Kimia S.p.A. or a similar product are used, bonded with Kimitech EPOXY CTR high-performance, fast-hardening epoxy resin from Kimia S.p.A. or a similar product. Wait for the first layer of mortar to set and apply the next layer with a trowel or machine. The products will be prepared and applied strictly following the instructions on the technical data sheets provided by the manufacturer. The supply and installation of all the materials described above and anything else needed for the finished work are included.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrm-kimitech-wallmesh-hd
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlass fibre
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit