Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRCM reinforcement Kimisteel INOX 800 system
FRCM reinforcement Kimisteel INOX 800 system
FRCM reinforcement Kimisteel INOX 800 system
FRCM reinforcement Kimisteel INOX 800 system
FRCM reinforcement Kimisteel INOX 800 system
FRCM reinforcement Kimisteel INOX 800 system
FRCM reinforcement Kimisteel INOX 800 system
    Kimia

    FRCM reinforcement Kimisteel INOX 800 system

    Google-Übersetzung,
    Kimisteel INOX 800 dient zur Verstärkung von Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktionen, zum Bau von Stahlbeton-Randbalken und zum Bau von Stahlbeton-Mauerwerkskonstruktionen. Kimisteel INOX 800 ist ein unidirektionales Bewehrungsgewebe aus mikrofeinen Edelstahlsträngen, das äußerst korrosionsbeständig und besonders geeignet ist bei Bauteilen, die von aufsteigender Feuchtigkeit betroffen sind oder generell aggressiven Umgebungen ausgesetzt sind. In Kombination mit einer anorganischen Matrix kann das Produkt zur Sanierung bestehender Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktionen eingesetzt werden.
    Spezifikation
    • Structural reinforcement or seismic retrofitting of masonry structures, equipped with CVT for FRCM systems. The process includes the following application phases: cleaning the substrate and, if necessary, reconstruction or smoothing the surface with a suitable mortar. Apply a first layer of Basic MALTA M15/F mortar from Kimia S.p.A. or a similar product. The maximum thickness per coat is 5 mm. The mortar must have the following characteristics: maximum aggregate size UNI EN 1015-1: 1.2 mm; apparent density of fresh mortar UNI EN 1015-6: 1900 kg/m3; compressive strength after 28 days UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; flexural strength at 28 days >4 MPa and will be CE marked as R2 mortar based on UNI EN 1504-3 and as class M15 masonry mortar according to EN 998-2 and as GP CS IV internal and external mortar according to UNI EN 998-1. While the product is still fresh, apply Kimisteel INOX 800 stainless steel fabric from Kimia S.p.A. or a similar product, applying light pressure with the spatula and/or trowel to embed the fabric in the matrix. The stainless steel mesh must guarantee the following characteristics: weight: 800 g/m2; steel used: AISI 316 stainless steel; theoretical steel thickness: 0.1 mm; unit resistance per unit length of the flexible steel wire mesh: 123.8 kN/m. Apply a further coat of the same matrix to the mesh using a metal spatula and/or trowel, for a total reinforcement system thickness of 10 mm. The reinforcement system has a CVT, pursuant to point 11.1, case C, of ​​the NTC 2018, according to the qualification procedures for reinforcement systems in point 3 of the "Guideline for the identification, qualification and acceptance control of inorganic matrix fiber-reinforced composites (FRCM) to be used for the structural consolidation of existing buildings". The supply and installation of all the materials described above and anything else necessary for the finished work is included.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrcm-kimisteel-inox-800
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit