Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system
    Kimia

    FRP reinforcement Kimitech CB system/CBA system

    Google-Übersetzung,
    Kimitech CB- und CBA-Gewebe werden zur strukturellen Verstärkung von Stahlbeton-, Stahl-, Holz- und Mauerwerkselementen eingesetzt. Sie eignen sich besonders für die Verkleidung gebogener Bauteile, die Verstärkung von Trägern und Trennwänden, die Ummantelung von Stützen und allgemein zur Gebäudeumhüllung. Kimitech CB und CBA sind eine Familie von Kohlenstofffaser-Verstärkungsgeweben, die in verschiedenen Grammaturen und Texturen speziell für die strukturelle Verstärkung erhältlich sind. Ihre Vorteile sind: hohe mechanische Festigkeit, geringe Dicke und geringes Gewicht, schnelle und einfache Montage, gute Verarbeitbarkeit und Duktilität, die Möglichkeit, die Verstärkung der Struktur nach Bedarf auszurichten und zu dimensionieren, gute Reversibilität sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Streuströmen, Lösungsmitteln und Säuren.
    Spezifikation
    • Repair, reinforcement, or seismic retrofitting of concrete and masonry structures using an FRP system equipped with a CVT. The process includes the following application steps: cleaning the substrate, completely removing any loose parts, rounding any edges, and filling any cracks with suitable mortars. Application on the treated surface of a primer based on two-component synthetic resin in water dispersion Kimicover FIX by Kimia S.p.A. or similar product. Apply a bonding layer of Kimitech CMP epoxy resin by Kimia S.p.A. or a similar product, using a brush or roller, directly onto the substrate. Apply Kimitech CB or Kimitech CBA carbon fiber fabric of the chosen weight and texture while still fresh. Impregnation is performed while still fresh with Kimitech CMP two-component, solvent-free epoxy resin by Kimia S.p.A. or a similar product, applied in several coats using a brush or roller. The bonding and impregnation resin must have the following characteristics: frost time: 25 minutes; complete cure at 25°C: 7 days; compressive strength after 7 days ASTM D695-02a: > 50 MPa; maximum tensile stress ASTM D 638: > 30 MPa; tensile modulus ASTM D 638: 1760 MPa. The product will be CE marked as a structural bonding product according to EN 1504-4. The strengthening system thus created will have a CVT and will fall within the identification classes according to the qualification procedures for strengthening systems created on site in point 5.2 of the “Guidelines for the identification, qualification and acceptance control of fiber-reinforced polymer matrix (FRP) composites to be used for the structural strengthening of existing buildings”. The supply and installation of all the materials described above and anything else needed to complete the work are included, excluding anchors which are calculated separately.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrp-kimitech-cb-cba
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit