Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
90 CM Downdraft Hood
KitchenAid
Archiviert

90 CM Downdraft Hood

The hood comes with dishwasher-safe professional greaseproof mesh filters.We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Spezifikation
  • The 90cm Downdraft hood ensures a fresh smelling kitchen in any situation. With Touch Control and blue Led lighting and washable filters. Made in Easy-toClean stainless steel finish with an integrated safety system. We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKEBDS-90020
  • ProduktfamilieHoods
  • ProduktgruppeHoods
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)875
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFume capturing hoods
  • OmniClassNummer23-21 23 43 11
  • OmniClassTitelResidential Range Hoods
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit