Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SingleUp 3015 - Dreifach-Stapler Parker

SingleUp 3015 - Dreifach-Stapler Parker

Dreifach-Stapler – Ein flexibler Parker zum Nachrüsten. SingleUp3015 – Garage mit

Triplexparker einfach gemacht. SingleUp3015 ist die einfache und kostengünstige

Möglichkeit, einen Parkplatz in drei zu verwandeln – und zwar ganz einfach übereinander.

Die Premium-Parklösung wird ohne Grube installiert und lässt sich beispielsweise jederzeit

individuell an die vorhandenen Raumverhältnisse anpassen. So lassen sich in bestehenden

Gebäuden zusätzliche Parkplätze schaffen. Wie beim abhängigen Parken üblich, muss der

untere und der mittlere Parkplatz frei sein, um die Plattform für das 3. Auto absenken zu

können. Das System eignet sich daher ideal, um die obere Plattform für Langzeitparkplätze,

wie z. B. Oldtimer und den unteren Stellplatz für Kurzzeitparkplätze zu nutzen.

Spezifikation
    • Für abhängiges Parken
    • Einzelbühne (EB) für 2 PKW
    • Gesamthöhe Standardtyp: 5600 cm
    • Gebäudehöhe: 560 cm und 615 cm
    • Grubentiefe: keine Grube erforderlich
    • Fahrzeugmaße: Höhe 160 bis 180 cm, Länge 500cm auf den unteren Stellplätzen längere Fahrzeuge je nach örtlichen Gegebenheiten möglich
    • Plattformabstand: flexibel veränderbar, auch nachträglich
    • Lichte Plattformbreite Standardtyp: 220-240 cm
    • Stellplatzbelastung: Standardausführung: 2.000 kg
    • Waagerechtes Befahren aller Parkebenen
    • Nachträglicher Einbau je nach örtlichen Gegebenheiten möglich
    • Plattformbelag: StandardGrip, optional AluLongLife oder EasyWalk
Technische Spezifikation
  • Referenznummersingleup-3015
  • ProduktfamilieParker
  • ProduktgruppeSingleUp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
  • IFCClassificationBauelement
  • OmniClassNummer23-23 21 11
  • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit