Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Versenkgarage - Platform Width 230-270/ 460-540
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Versenkgarage - Platform Width 230-270/ 460-540

    WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Versenkgarage - Platform Width 230-270/ 460-540

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)

    Das unsichtbare Parksystem: Das Parksystem wird unsichtbar in den Boden versenkt, die waagrechte unterirdische Plattform wird erst beim Anheben für den Ein- oder Ausparkvorgang sichtbar. Die Deckelplatte kann individuell nach Kundenwünschen belegt und so der Umgebung angepasst werden.

    Spezifikation
      • Mechanisches Autoparksystem
      • Fahrzeughöhe 165 - 200 cm
      • Plattformbreiten bis 270 cm und 540 cm
      • Plattformbelastungen von 2.000 kg und 2.600 kg
      • Zusätzliche, versenkbare Stellplätze zur Nachrüstung
      • Zwei Parkebenen als Einzelanlage für 2 oder Doppelanlage für 4 Autos
      • Bodenbündig und komplett überfahrbares Auto-Parksystem, ohne überstehende Teile
      • Individuell gestaltbare Oberfläche, z. B. Sandbett, Rasensteine, Steinbelag, Erde, Rasen etc.
      • Dichte Plattformen - keine Verschmutzung der darunterliegenden Autos
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoehr_parklift_462
    • ProduktfamilieWÖHR PARKLIFT
    • ProduktgruppeWÖHR PARKLIFT 462
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4250
    • Breite (mm)2300
    • Tiefe (mm)3850
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit