Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

Google-Übersetzung,

KRW
∅6

Anker zur Befestigung von abgehängten Deckensystemen auf Betonuntergründen.

SUBSTRATE
Normalgewichtiger gerissener oder ungerissener Beton, bewehrt oder unbewehrt der Festigkeitsklasse von C20/25 bis C50/60

ANKERMATERIAL
• Verzinkter Stahl

INSTALLATIONSMETHODE
• Durchsteckmontage

ANWENDUNG
• Befestigung von Kabeltrassen auf festem Untergrund.
• Befestigung von abgehängten Decken.
• Befestigung von Wohnungseinrichtungselementen auf festen Untergründen.
• Wird als Ersatz für Kunststoff-Hammerschlagbefestigungen in Anwendungen mit erforderlicher Brandschutzklasse verwendet.

Spezifikation
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • ProduktfamilieAnchors
  • ProduktgruppeWedge anchors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWedge anchors
  • OmniClassNummer23-13 23 11 15 11
  • OmniClassTitelExpansion Anchors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit