Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor

    LE-ZN - Wedge anchor

    3.7 von 5 Sternen3.7(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    LE-ZN
    M8, M10, M12, M16

    Kraftvoller mechanischer Anker für übliche statische und quasi-statische Belastungen, ausgelegt zum Setzen in ungerissenem Beton.

    SUBSTRATE
    Ungerissener Normalbeton, bewehrt oder unbewehrt der Festigkeitsklasse von C20/25 bis C50/60

    SCHRAUBENMATERIAL
    Kohlenstoffstahl

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Verzinkt

    KEILMATERIAL
    • Verzinkter Kohlenstoffstahl

    MUTTERN- UND SCHEIBENMATERIAL
    • Verzinkter Kohlenstoffstahl

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Durchsteckmontage

    ANWENDUNG
    • Maschinen- und Geräteinstallation.
    • Installation von Geländern, Handläufen, Balustraden innerhalb von Gebäuden.
    • Verankerung von Fußplatten, Konsolen, Kragarmen, Kabelrinnen bei trockenen Innenraumbedingungen.
    • Befestigung von Stahlkonstruktionen an Betonbauteilen im trockenen Innenraum der Gebäude.

    Spezifikation
    • Galvanized steel

           Type     Length range:
      M8     LE-ZN     60 - 155 mm
      M10     LE-ZN     85 - 155 mm
      M12     LE-ZN     85 - 165 mm
      M16     LE-ZN     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Steel
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 - R120
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerle-zn-wedge-anchor
    • ProduktfamilieAnchors
    • ProduktgruppeWedge anchors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWedge anchors
    • OmniClassNummer23-13 23 11 15 11
    • OmniClassTitelExpansion Anchors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit