Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WCF-E3 - MOUNT EVEREST - Epoxy injection anchor

WCF-E3 - MOUNT EVEREST - Epoxy injection anchor

Google-Übersetzung,

WCF-E3 MOUNT EVEREST für schwere Lasten
Verklebter Injektionsdübel aus reinem Epoxid mit zwei Komponenten im Verhältnis 3:1. Für den professionellen Einsatz bei höchsten Belastungen/Schwerlast-Strukturverankerungen. Bieten höchste Leistung für die anspruchsvollsten Anwendungen.

SUBSTRATE
• Gerissener und ungerissener Beton (Option 1) C20/25 bis C50/60.
• Bewehrter und unbewehrter Beton.
• Trockener, nasser Beton und geflutete Löcher (Kat. 2).
• Nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse – Berechnung gemäß EC2 EN 1992-1-1.
• Betonfestigkeitsklasse von C12/15 bis C50/60.

INSTALLATIONSTEMPERATURBEREICH
• 5 °C bis 40 °C

KARTUSCHENGRÖSSE
• 585ml

ZUGELASSENE STAHLELEMENTE
• Gewindestangen M8-M30 aus verzinktem Stahl Güten: 4.6, 5.8, 8.8, 10.9;
• Gewindestangen M8-M30 aus Edelstahlsorten: A2-70, A4-70, A4-80;
• Gewindestangen M8-M30 aus HCR-Stahl: 1.4529, 1.4565;
• Verzinkte oder feuerverzinkte Stäbe und Thermodiffusion;
• Bewehrungsstäbe: Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Klasse: B,C;
• Bewehrungsstäbe (nach TR023/EC2 installiert): Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32, Klasse: B, C;

ANWENDUNGEN
• Verankerung von schweren Stahlkonstruktionen an Betonbauteilen.
• Verankerung von Grundplatten, Konsolen, Konsolen in Anwendungen mit höchsten Belastungen unter schwierigsten Bedingungen.
• Verstärkung und Bewehrung von Betonbauteilen im bestehenden Oberbau (Altbausanierung, Brückensanierung etc.).
• Große Auswahl an nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen einschließlich Verankerungs- und Überlappungsstoßanwendungen (z. B. Platte an Platte an der Stütze, Überlappungsstoß an einem Stützen- oder Wandfundament usw.).
• Bemessungsverfahren nach EN 1992-4:2018 und EC2 EN 1992-1-1.

SEISMISCHE ZULASSUNG C1/C2
Die Anker wurden auf seismische Belastungen getestet und sind daher für den Einsatz in seismisch aktiven Gebieten zugelassen. Die seismische Zulassung ermöglicht die Konstruktion zuverlässiger Befestigungen mit erhöhtem Sicherheitsniveau.

HOHE BELASTUNGSPARAMETER
Es eignet sich ideal für die strukturelle Verankerung mit höchsten Belastungen/Schwerlasten. Bieten höchste Leistung für die anspruchsvollsten Anwendungen.

STYROLFREI
Da es styrolfrei ist, ist es gut geeignet und sicher für den Einsatz in Innenräumen und in geschlossenen Räumen.

MONTAGE IN GERISSEM BETON
Zugelassen für die Befestigung von Gewindestangen und Bewehrungsstäben in der Zugzone von Stahlbetonbauteilen. Spannungszonen, auch gerissene Zonen genannt, können in allen Haupttragwerksbauteilen aus Beton auftreten, z. B. Balken, Platten, Stützen.

Spezifikation
  • MOUNT EVEREST
    capacity    application temp.
    585ml    5°C to 40°C

    Basic parameters

    ParameterValue
    Material
    Epoxy resin
    Ambient temperature [˚C]
    +5 - +40
    Colour
    Pink
    Curing system
    Catalyst
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwcf-e3-mount-everest-epoxy-injection-anchor-for-heavy-loads
  • ProduktfamilieAnchors
  • ProduktgruppeChemical anchors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • UNSPSCNameStructural products
  • UNSPSCCode301036
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChemical anchors
  • Klassifizierung05 05 19
  • Format2014TitelPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClassNummer23-13 23 11 15 15
  • OmniClassTitelBonded Anchors
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit