Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone
THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone
THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone
THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone
THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone
THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone
THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone
THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone

    THERMODRIVE-V2 screwed-in fastener with steel screw and elastic expansion zone

    Google-Übersetzung,

    ThermoDrive V2
    Ø8
    Modernes Befestigungselement mit elastischer Spreizzone zur Befestigung von Polystyrol-EPS-Schaum und Mineralwolle MW (in Kombination mit TDX-Stützkragen) auf allen Untergründen nach EAD 330196-01-0604 in WDVS-Systemen.

    SUBSTRATE
    • Beton
    • Volltonziegel
    • Calciumsilikat-Vollziegel
    • Hohlziegel
    • Leichtbeton
    • Autoklavierter Porenbeton Porenbeton

    BEFESTIGUNGSMATERIAL
    • Polyethylen [PE]

    PIN-MATERIAL
    • Verzinkter Stahl

    ART DER ISOLIERUNG
    • EPS-Styropor
    • Wolle

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Durchsteckisolierung

    ANWENDUNG
    • WDVS-Systeme

    Spezifikation

    •      Type     Length range:
      Ø8     ThermoDrive V2     135 - 455 mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTHERMODRIVE_V2_screwed_in_fastener_with_steel_screw_and_elastic_expansion_zone
    • ProduktfamilieSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • ProduktgruppeFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_04_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment fasteners
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit