Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D111.de Knauf Plattendecke Holz-Unterkonstruktion

D111.de Knauf Plattendecke Holz-Unterkonstruktion

Knauf Platten werden auf eine Holz-Unterkonstruktion aus Grund- und Traglatten (doppelter Lattenrost) oder nur Traglatten (einfacher Lattenrost) geschraubt. Die Befestigung der Unterkonstruktion erfolgt mit Abhängern oder direkt mit geeigneten Befestigungsmitteln an die Rohdecke. Holz-Unterkonstruktion
Spezifikation
  • Brandschutz (Unterdecken, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören: - Brandschutz (Unterdecken, in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III): - Schallschutz (Luft- und Trittschall): -
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_D111-DE_board-ceiling_wood-frame
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 13
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland