Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D113.de Knauf Plattendecke Metall-Unterkonstruktion niveaugleich

D113.de Knauf Plattendecke Metall-Unterkonstruktion niveaugleich

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Knauf Platten werden auf eine Metall-Unterkonstruktion aus niveaugleich verbundenen Grund- und Tragprofilen aus Stahlblechprofilen CD 60/27 geschraubt. Die Befestigung der Unterkonstruktion erfolgt mit Abhängern an die Rohdecke. Mit diesem System können geringe Aufbauhöhen umgesetzt werden. Weiterhin wird die vollflächige Verlegung einer ggf. erforderlichen Dämmschicht erleichtert. Metall-Unterkonstruktion niveaugleich
Spezifikation
  • Brandschutz (Unterdecken, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören: F30: AbP P-2100/199/15-MPA BS F90: AbP P-3400/4965-MPA BS Brandschutz (Unterdecken, in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III): - Schallschutz (Luft- und Trittschall): -
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_D113-DE_board-ceiling_flus-metal-grid
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 13
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland