Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D127.de Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecke

D127.de Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecke

Knauf Akustikplatten werden auf eine Metall-Unterkonstruktion aus Grundund Tragprofilen (doppelter Profilrost) aus Stahlblechprofilen CD 60/27 geschraubt.Die Befestigung der CD-Profile erfolgt mit Abhängern an der Rohdecke.Auf den Tragprofilen kann zum Zwecke der Schallabsorption eine mindestens 20 mm dicke Dämmschicht aufgelegt werden.
Spezifikation
  • Brandschutz : - Schallabsorption: A 013-04.16
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 13
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland