Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D134.de Knauf Freitragende Cleaneo Akustik-Brandschutzdecke

D134.de Knauf Freitragende Cleaneo Akustik-Brandschutzdecke

Knauf Akustikplatten werden auf eine Metall-Unterkonstruktion aus freitragenden Grundprofilen aus Doppelprofilen CW bzw. UA mit Abdeckstreifen sowie Tragprofilen aus Hutprofilen geschraubt. Die Befestigung der Grundprofile erfolgt ausschließlich an den flankierenden Wänden. Auf den Grundprofilen wird eine brandschutztechnisch erforderliche Plattenlage als Abdeckung aus Feuerschutzplatten Knauf Piano aufgelegt. Zwischen den Grundprofilen (auf den Tragprofilen) ist eine brandschutztechnisch erforderliche, akustisch wirksame Dämmschicht angeordnet.
Spezifikation
  • Brandschutz: AbP P-SAC-02/III-510 Schallabsorption: A 013-04.16
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_D134-DE_free-spanning-cleaneo-acoustic-fire-protection-ceiling
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 13
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland