Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D152.de Knauf Holzbalkendecken-System - Metall-Unterkonstruktion CD 60x27

D152.de Knauf Holzbalkendecken-System - Metall-Unterkonstruktion CD 60x27

Das Deckensystem D152.de besteht aus einer Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen CD 60/27 als Grund- und Tragprofile (doppelter Profilrost) oder Tragprofile (einfacher Profilrost) und einer Beplankung aus Gipsplatten. Das Deckensystem kann sowohl ohne als auch mit Brandschutz in verschiedenen Beplankungsqualitäten ausgeführt werden. Diesen Brandschutz gibt es in den Qualitäten F30, F60 und F90.
Spezifikation
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_D152-DE_wood-beamed-ceiling-system_metal-grid-CD-60x27
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 13
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland