Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D152.de Knauf Holzbalkendecken-System - Metall-Unterkonstruktion CD 60x27

D152.de Knauf Holzbalkendecken-System - Metall-Unterkonstruktion CD 60x27

Deckenbekleidung/Unterdecke mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen CD 60/27 als Grund- und Tragprofile (doppelter Profilrost) oder Tragprofile (einfacher Profilrost) unter Holzbalkendecke als Altbau.
Spezifikation
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_D152A-DE_wood-beamed-ceiling-system-for-old-construction_metal-grid_feather-rails_hat-shaped-channel
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 15 13
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland