Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E112b.de REVO 25 Variant - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme

E112b.de REVO 25 Variant - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Revisionsklappen zum Einbau in Wand, Decke und Vorsatzschale. Für alle Beplankungsdicken von 20 bis 25 mm, bestehend aus einem eloxiertem Aluminiumrahmen mit herausschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, einer wahlweise flächenbündig eingeklebten oder eingeschraubten Diamant Platte sowie einer selbstaktivierenden Fangsicherung.
Spezifikation
  • Features and added value: One inspection flap for wall and ceiling, universally applicable for plank thicknesses 20 and 25 mm, flush-mounted plasterboard Diamant GKFI (no filling of the lid required), little opening path of the closure and low installation depth in the cavity, can be retrofitted, fit even when Befliesung in the sanitary area. Application: Universally applicable for ceilings and walls, z. B .: Knauf mounting walls, attachment shells, suspended ceilings.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E112B-DE_revo-25-variant_access-panel
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland