Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E112c.de Knauf alutop Revisionsklappe REVO Lochplatte 12,5

E112c.de Knauf alutop Revisionsklappe REVO Lochplatte 12,5

Revisionsklappe zum Einbau in Cleaneo Classic Akustikdecken. Für Beplankungsdicken von 10 und 12,5 mm, bestehend aus einem eloxiertem Aluminiumrahmen mit herausschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, flächenbündig eingeklebter Cleaneo Akustik Platte, eingeschraubter Cleaneo Akustik Platte mit Verstrebungsprofilen und einer selbstaktivierenden Fangsicherung.
Spezifikation
  • One inspection flap on Knauf Cleaneo® Acoustic Design Ceilings D127.de matched: flush-mounted Knauf Cleaneo®, acoustic panel - no filling of the lid required, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also suitable for subsequent use.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E112C-DE_alutop-access-panels-revo-apertura-board-12-5_access-panel
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland