Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E125.de Knauf alutop Revisionsklappen REVO F30 / F90 Wand

E125.de Knauf alutop Revisionsklappen REVO F30 / F90 Wand

Revisionsklappen zum Einbau in F30 (EI 30) Brandschutz-Wände. Für Beplankungsdicke 12,5 mm, bestehend aus einem eloxiertem Aluminiumrahmen mit herausschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, einer verschraubter Knauf Diamant Platte, einer Dichtung und einer selbstaktivierenden Fangsicherung.
Spezifikation
  • Characteristics: one inspection flap for fire protection walls, low putty expenditure, simple assembly, small opening way, subsequent installation only conditionally possible, tested fire protection requirements F30 / F90 optionally in combination with airtightness, also suitable for waterproofing in the sanitary area.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E125-DE_alutop-access-panels_revo-f60_f90-Wand-wall
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland