Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E131.de SYSTEM D131 BS30 Revisionselement für Knauf Freitragende Decke D131.de mit Brandschutz

E131.de SYSTEM D131 BS30 Revisionselement für Knauf Freitragende Decke D131.de mit Brandschutz

Revisionsklappe zum Einbau in Knauf Freitragende Decke D131.de mit Brandschutz. Für Beplankungsdicke 18 mm, bestehend aus eloxiertem Außen- und Innenrahmen als Einlegemontage und einer fest installierter Brandschutzauflage.
Spezifikation
  • Features and added value: Inspection element in the system tested for Knauf cantilever ceiling D131.de, retrofitting only partially possible, conditionally removable inspection element (depending on the available space). Application: Installation in Knauf cantilever ceiling D131.de with fire resistance class F30 alone from below and / or from above with planking thickness of 18 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E131-DE_bs30_access-element
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland