Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E151.de F-TEC F30 Schachtwand Revisionsklappe für Installationsschächte mit Brandschutz

E151.de F-TEC F30 Schachtwand Revisionsklappe für Installationsschächte mit Brandschutz

Revisionsklappen zum Einbau in Installationsschächte mit Brandschutzanforderungen I 30.
Spezifikation
  • Properties and added value: Flush-mounted diamond plate, Can be retrofitted, Tested fire resistance I 30 optionally in combination with air and dust tightness and smoke-tightness, Perfect fit also in case of waterproofing in the sanitary area. Application: Use as inspection opening lock in I-classified installation shafts for fire resistance class I 30 according to abP P-2101/316/16-MPA BS. Installation with additional substructure / replacement. Suitable for retrofitting.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E151-DE_f-tec-f30-shaft-wall_access-panel-for-the-installation-walls-with-fire-protection
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland