Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E219.de SYSTEM K219 BS90 Revisionsklappe für Knauf Freitragende Fireboard-Decke K219.de mit Brandschutz

E219.de SYSTEM K219 BS90 Revisionsklappe für Knauf Freitragende Fireboard-Decke K219.de mit Brandschutz

Revisionsklappe zum Einbau in Knauf freitragende Fireboard-Decke K219.de mit Brandschutz. Für Brandschutz von oben und unten, bestehend aus eloxiertem Aluminiumrahmen mit herausschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, flächenbündig eingeklebter Knauf Fireboard, Dichtung und selbstaktivierender Fangsicherung.
Spezifikation
  • Features and added value: Inspection hatch in the system tested for Knauf cantilever fireboard cover K219.de, tested fire protection requirement F90 optional in combination with air and dustproof and smoke-proof. Application: Installation in Knauf cantilever fireboard ceiling K219.de with planking thickness 20 + 20 mm (F90 from below and from above) and 2x 20 mm Fireboard (F90 from below), with additional substructure / replacement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E219-DE_bs90-access-panel
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland