Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K219.de Knauf Freitragende Fireboard-Decken A1

K219.de Knauf Freitragende Fireboard-Decken A1

Knauf Fireboard werden auf eine Metall-Unterkonstruktion aus freitragenden Tragprofilen aus Doppelprofilen CW bzw. UA mit zusätzlichen Abdeckstreifen geschraubt. Die Befestigung der Tragprofile erfolgt ausschließlich an den flankierenden Wänden. Eine oberseitige Abdecklage aus Firebord ist brandschutztechnisch erforderlich. Zwischen den Tragprofilen (auf der Beplankung) wird eine brand- und schallschutztechnisch wirksame Dämmschicht aufgelegt.In Abhängigkeit von der gewählten Systemvariante sind Raumbreiten (Spannweiten) bis zu 4,35 m möglich.
Spezifikation
  • Brandschutz (Unterdecken, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören: Brandschutz (Unterdecken, in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III): Schallschutz (Luft- und Trittschall):
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_K219-DE_free-spanning-fireboard-ceilings-A1
  • ProduktfamilieCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppeDecken-Systeme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland