Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armstrong METAL Linear Stripe
Armstrong METAL Linear Stripe

    Armstrong METAL Linear Stripe

    Armstrong METAL Linear Stripe ist eine vielseitige Deckenlösung aus vorbeschichtetem Aluminium, die in einer breiten Palette von Farben, Breiten und Höhen erhältlich ist. Sie bieten ultimative Gestaltungsfreiheit. Wählen Sie zwischen einzelnen Streifenlayouts oder kombinieren Sie verschiedene Abmessungen und Farben auf demselben Trägerprofil, um einzigartige und dynamische Deckendesigns zu schaffen. Es gibt 14 Standardabmessungen von Armstrong METAL Linear Stripe in den Breiten 30, 80, 130 und 180 mm und Höhen von 15, 25, 50 und 80 mm. Wie auch immer sie kombiniert werden, der Abstand zwischen den Einzelelementen beträgt immer einheitlich 20 mm. Erhältlich in Standardfarben wie RAL 9016, RAL 7016 und RAL 9005, aber auch in WOOD Design Effekten wie Eiche hell und Eiche dunkel, weitere Farben auf Anfrage. Die Elemente sind einfach zu verlegen und vollständig demontierbar. Ob Sie nun einen Verkaufsraum oder einen öffentlichen Bereich gestalten, Armstrong METAL Linear Stripe verbindet Funktionalität, Ästhetik und Flexibilität. Armstrong METAL Linear Stripe ist mit der französischen VOC-Zertifizierung A+ ausgezeichnet (392-2024-00098903).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMETAL-Linear-Stripe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa