Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VISONA E+/B+

VISONA E+/B+

Google-Übersetzung,
VISONA E+/B+ Unity 3 S24 12,5 mm ist eine Akustik-Gipsdeckenplatte, die für eine elegante und klare Deckenoptik mit exzellenter Akustik sorgt. In einem 24-mm-T-Profilsystem montiert, erzeugt die Kombination aus einer 90°-vertieften Längskante und einer dezent gerillten Kurzkante eine optisch durchgehende Decke mit minimalen sichtbaren Fugen und einem geradlinigen Design. Dank des Unity-3-Perforationsmusters (3,5 × 3,5 mm große quadratische Perforationen) bietet die Decke eine hervorragende Schallabsorption bei gleichzeitig ruhigem und einheitlichem Erscheinungsbild. Das rechteckige Plattenformat unterstreicht die klare Linienführung der Decke und ermöglicht strukturierte architektonische Gestaltungsmöglichkeiten. Das demontierbare System erlaubt die Montage von unterhalb des Profils und ermöglicht einen einfachen Zugang zum Deckenhohlraum. Das T-Profilsystem erlaubt zudem die Umpositionierung von Installationen wie Beleuchtung, ohne die Platten entfernen zu müssen, und unterstützt so eine flexible und langfristige Nutzung der Innenräume. Die Oberfläche ist standardmäßig weiß und kann ohne Beeinträchtigung der Akustik überstrichen werden, was langfristige Gestaltungsfreiheit gewährleistet. VISONA E+/B+ Unity 3 S24 12,5 mm ist damit die ideale Lösung für Büros, Bildungseinrichtungen und öffentliche Gebäude, in denen hohe Akustikleistung, Flexibilität und eine gerichtete Deckengestaltung gefragt sind. Es ist mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD MD-21096) erhältlich und erfüllt die Anforderungen der dänischen Raumklimakennzeichnung (007).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVISONA_E-Plus_B-Plus
  • ProduktfamilieGYPSUM Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeGypsum Lay-In
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa