Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DESIGNBOARD 227 Wood Exposed

DESIGNBOARD 227 Wood Exposed

Google-Übersetzung,
DESIGNBOARD 227 WOOD Exposed ist eine Gipsfaserplatte mit Echtholzfurnier für elegante Akustiklösungen an Decken. Die robuste Platte vereint die Brandschutzklasse B-s1, d0 (gemäß EN 13501-1) mit vielseitigen Akustikoptionen dank einer breiten Palette an Perforationsmustern. Diese funktionalen Vorteile werden durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergänzt. Erhältlich in 12 dekorativen Echtholzfurnieren und vier Kantenprofilen – Board, Tegular 15, Tegular 24 oder Vector – ermöglicht DESIGNBOARD 227 WOOD Exposed maßgeschneiderte Holzdeckenlösungen, die jede architektonische Vision unterstreichen. Die Vielseitigkeit geht über die Ästhetik hinaus: Die Einlegeplatte ist für sichtbare Unterkonstruktionen erhältlich und ermöglicht so eine einfache Montage und einen schnellen Zugang zu den Installationen. Geringe Quell- und Schrumpfungseigenschaften bei Feuchtigkeitsschwankungen sowie eine robuste und langlebige Oberfläche gewährleisten langfristige Stabilität. DESIGNBOARD 227 WOOD Exposed eignet sich für Eingangshallen, Chefetagen, Besprechungsräume und vieles mehr und ist für hochwertige Umgebungen konzipiert, die Wert auf Qualität und Ästhetik legen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesignboard-227-wood-exposed
  • ProduktfamilieWOOD Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeDESIGNBOARD
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa
Bahrain
Ägypten
Frankreich
Irak
Vereinigtes Königreich
Israel
Jemen
Jordanien
Katar
Kuwait
Libanon
Oman
Palästina
Saudi-Arabien
Syrien
Vereinigte Arabische Emirate