Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DESIGNBOARD 230 Wood Concealed

DESIGNBOARD 230 Wood Concealed

Google-Übersetzung,
DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed ist eine Gipsfaserplatte mit Echtholzfurnier für elegante Akustiklösungen an Decken und Wänden. Die robuste Platte vereint die Brandschutzklasse A2-s1, d0 (gemäß EN 13501-1) mit vielseitigen Akustikoptionen dank einer breiten Auswahl an Perforationsmustern. Diese funktionalen Vorteile werden durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergänzt. Erhältlich in 12 dekorativen Echtholzfurnieren und drei Kantenausführungen – SL2, Plank oder Channelled – ermöglicht DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed maßgeschneiderte Holzdesignlösungen, die jede architektonische Vision unterstreichen. In Kombination mit dem Knauf Design Fix 18 mm Profil ist moderne Akustikgestaltung sogar an Wänden mit den Kantenausführungen Plank oder Channelled möglich. Die Vielseitigkeit der Platte geht über die Ästhetik hinaus und bietet mit der SL2-Kante praktische Vorteile wie schnelle Montage und einfachen Zugang zu Installationen. Dank geringem Quellen und Schwinden bei Feuchtigkeitsschwankungen und einer robusten Oberfläche gewährleistet diese Platte langfristige Stabilität. DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed eignet sich für Eingangshallen, Chefetagen, Besprechungsräume und vieles mehr und ist für Umgebungen konzipiert, die Qualität und ästhetische Wirkung erfordern.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesignboard-230-wood-concealed
  • ProduktfamilieWOOD Ceiling Solutions
  • ProduktgruppeDESIGNBOARD
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa
Bahrain
Ägypten
Frankreich
Irak
Vereinigtes Königreich
Israel
Jemen
Jordanien
Katar
Kuwait
Libanon
Oman
Palästina
Saudi-Arabien
Syrien
Vereinigte Arabische Emirate