DESIGNLINE WOOD R ist eine Gipsfaserplatte mit abgerundeten Kanten (Q) und Echtholzfurnier für elegante, geradlinige Decken- und Wandlösungen. Sie ist nach EN 13501-1, Euroklasse B-s1, d0 klassifiziert und vereint klare, moderne Ästhetik mit gutem Brandverhalten. Erhältlich in zwölf dekorativen Echtholzfurnieren, drei Stärken (18, 25 oder 36 mm) und sechs Fugenbreiten (5, 10, 15, 20, 25 oder 30 mm), ermöglicht DESIGNLINE WOOD R individuelle Holzdesignlösungen, die jede architektonische Vision ergänzen. Die Platten werden an Decken mit CD-Profilen und dem Knauf Design Fix 18 mm Profil montiert, während für Wandanwendungen nur das Knauf Design Fix 18 mm Profil verwendet wird. Die Montage ist flexibel im Hoch- oder Querformat möglich. Dank geringer Quellung und Schrumpfung bei Feuchtigkeitsschwankungen und einer robusten Oberfläche gewährleistet DESIGNLINE WOOD R dauerhafte Zuverlässigkeit in Eingangshallen, Loungebereichen, Chefetagen, Hörsälen, Auditorien sowie Besprechungs- und Konferenzräumen.