Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inspection hatch - roofing felt

Inspection hatch - roofing felt

Google-Übersetzung,

Knut Olsson Plåt AB
+46 70 160 30 00
www.Knutolssonplat.se
info@knutolssonplat.se


Der Dachausstieg ist ein kompletter Aufstiegs- und Inspektionsausstieg, geeignet für Ziegel, Blech und Dächer mit Dachpappe. Die Konstruktion erfüllt die Anforderungen nach BBR und HUSAMA.

Spezifikation
  • Standard dimension: internal dimension 700 x 900 mm. Other dimensions can be ordered on request. The hatch for roof is delivered with a wodden frame 45/195 mm. Sheet metal clad roof of Plyfa 15 mm. Hot-dip galvanized false edge 0,9 mm. Complete lock for inside and outside.

    Internally mounted hinges equipped with gas springs - no external penetrations are needed. Four edging strips for the frame are included.

    - The hatch are delivered in sheet metal in a standard color.

    - Other dimensions according to the quotation.

    - Insulated hatch according to the quotation. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhatch-roofing-felt
  • ProduktfamilieWater runoff and hatch for roof
  • ProduktgruppeHatch roofing felt
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)220
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG015580
  • ETIM-NameCovers, hatches and hoods
  • OmniClassNummer23-17 11 27 17
  • OmniClassTitelRoof Hatches

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit