Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung
Kömmerling 76 Mitteldichtung

    Kömmerling 76 Mitteldichtung

    Kömmerling 76 Mitteldichtung bietet Ihnen alle Vorteile moderner Fenster. Das Mitteldichtungsdichtungssystem mit sechs Kammern und einer Bautiefe von 76 mm besticht durch modernes Design und perfekte Profilproportionen. Über die Funktion, Bauphysik und Dämmwerte bis hin zum Umweltschutz und der Werterhaltung erfüllt es die heutigen und vor allem zukünftigen Ansprüche. Die Konstruktion von Kömmerling 76 Mitteldichtung ist so innovativ gestaltet, dass moderne 3-fach Verglasungen oder spezielle Funktionsgläser bis 50 mm Dicke eingesetzt werden können. Dank intelligenter Befestigungstechniken erfolgt der fachmännische Einbau schnell, sauber und ohne großen Aufwand. Der Austausch alter Fenster gegen neue moderne Fenster mit Kömmerling 76 Mitteldichtung ist also eine saubere Angelegenheit.

    Schon in der Standard-Ausführung erfüllt das System die Anforderungen für Niedrig-Energiehäuser – Uf-Wert = 1,0 W/(m²K). Die intelligente Gesamtkonstruktion steigert Wärme- und Schalldämmung beträchtlich, Sie profitieren von mehr Lebensqualität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.

    Gestalten Sie Form und Farbe ganz individuell. Ein umfangreiches Profilsortiment – mit flächenversetztem und halb-flächenversetztem Flügel – sowie verschiedene Oberflächen-Ausführungen bieten viele Möglichkeiten. Das System ist lieferbar in Weiß, foliert in Holzstrukturen, Unifarben und Metallicfarben – entweder außenseitig foliert und innenseitig weiß oder beidseitig foliert. Zudem ist Kömmerling 76 mit der innovativen Oberflächentechnologie proCoverTec in weiteren 26 Farben erhältlich.

    Da Farbe nicht gleich Farbe ist und der Trend zu farbigen Kunststoff-Fensterprofilen stetig wächst, gibt es ab sofort Kömmerling AcrylColor. Dabei handelt es sich um PMMA, sprich Polymethylmethacrylat, ein thermoplastischer Kunststoff. Durch ein thermisches Verfahren entsteht eine robuste, fest mit dem PVC-Profil verbundene, homogene farbige Acrylschicht. Kömmerling AcrylColor wirkt somit wie ein Schutzschild und garantiert den Fenstern eine jahrelange Farbechtheit sowie eine hohe Kratzfestigkeit. Das edle, seidenmatte Erscheinungsbild ist außergewöhnlich pflegeleicht und nahezu wartungsfrei.

    Als vorbildlich gilt das System auch in ökologischer Hinsicht: Als weltweit erster bedeutender Produzent setzt die Marke Kömmerling zur Herstellung der Profile neben recycelten Materialien in frischem Fenster-Kunststoff ausschließlich bleifreies PVC mit „grünen“ Stabilisatoren auf Calcium/Zink Basis ein. Das gibt auch dem Verwender von Kömmerling-Produkten die Gewissheit, umweltgerecht zu handeln.

    Spezifikation
      • Hohe Kosten- und Energieeinsparung durch neues hochdämmendes 76 mm System – Uf -Wert = 1,0 W/(m²K) breits in der Standardausführung.
      • Steigerung der Lebensqualität durch perfekten Lärmschutz.
      • Mehr Sicherheit durch integrierbaren Einbruchschutz.
      • Pflegeleicht durch robuste und witterungsfeste Oberflächen.
      • Wertbeständig durch langlebige und höchste Qualität.
      • Hoher Bedienkomfort und zuverlässige Funktionalität durch modernste Technik.
      • Gestaltungsmöglichkeiten:
        • PVC weiß,
        • foliert in Holzstrukturen, Uni- oder Metallicfarben,
        • Kömmerling AcrylColor, eine farbigen Acrylschicht
        • proCoverTec, die innvoative Oberflächentechnologie.
      • Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschließlich mit bleifreien Stabilisatoren auf Calcium/Zink-Basis hergestellt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre-seal-76-mm-system
    • Produktfamilie76 MD
    • ProduktgruppeWindows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit