Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Der universelle Stil der Archer-Kollektion verbindet subtile Designelemente, die in Craftsman-Möbeln zu finden sind, mit den komplizierten Facetten von Schmuck. Dieser Centerset Archer Waschbeckenhahn kombiniert eine sanfte laminare Wasserabgabe mit zwei eleganten und ergonomischen Hebelgriffen für eine präzise Wasserkontrolle.

MERKMALE

  • Konstruktion aus Messing.
  • Ventilkörper aus Messing.
  • Wasserweg aus Messingguss.
  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • Pop-up-Abfluss mit Endstück.
  • 4" (102 mm) Auslaufreichweite.
  • Für 4" (102 mm) Mitten.
  • Stationärer Auslauf.
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].

Material

  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense gekennzeichnete Wasserhähne verbrauchen mindestens 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-11075-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeArcher®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9
  • Breite (Inches)6.37
  • Tiefe (Inches)4
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit