Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet

    Google-Übersetzung,
    Der universelle Stil der Archer-Kollektion verbindet subtile Designelemente, die in Craftsman-Möbeln zu finden sind, mit den komplizierten Facetten von Schmuck. Dieser weit verbreitete Archer-Wasserhahn kombiniert eine gleichmäßige laminare Wasserabgabe mit leicht zu reinigenden und leckagefreien UltraGlide™-Ventilen für eine präzise Wassersteuerung.

    Merkmale
    • Weit verbreitete Zweigriff-Waschtischarmatur für 8 "- 16" -Zentren
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards zweimal für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards zweimal
    • Fließende Designlinien für einfache Reinigung
    • Auf Ventilen vormontierte Griffe zur Vereinfachung der Installation
    • Weiche, leise Wasserabgabe ohne Spritzer
    • Vervollständigt die Archer-Designlösung mit KOHLER-Befestigungen und -Zubehör
    Wassereinsparung & Rabatte
    • Mit WaterSense gekennzeichnete Wasserhähne verbrauchen mindestens 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-11076-4
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.94
    • Breite (Inches)3.94
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit