Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
    Kohler

    Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

    Google-Übersetzung,

    Bei der Heated BubbleMassage™-Hydrotherapie setzen Luftdüsen Tausende erhitzter Blasen frei, die eine wohlig warme, belebende Ganzkörpermassage liefern, die beruhigend und regenerierend wirkt. Die Archer®-Badewannenlinie orientiert sich im Design an traditionellen Craftsman-Möbeln und verfügt über abgeschrägte Kanten und geschwungene Böden für einen klaren, raffinierten Stil. Dieses Luftbad bietet eine niedrige Einstiegshöhe und ermöglicht gleichzeitig ein tiefes, angenehmes Einweichen.

    Merkmale

    • 120 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen ab, die den Körper umgeben und ihn bei einer warmen Massage unterstützen
    • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
    • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
    • Das Comfort Depth®-Design bietet eine praktische Einstiegshöhe von 19 Zoll und behält dabei die gleiche Tiefe wie eine Standardbadewanne mit 21 Zoll
    • Integrierte Lordosenstütze
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
    • Strukturierte Unterseite
    • Passt zu anderen Produkten der Archer-Kollektion
    • Die integrierte 600-W-BubbleMassage™-Heizung erwärmt die befeuchtete Luft, bevor sie in das Bad gelangt

    Technologie

    • Mit dem Timer für die automatische Abschaltung des Gebläses können Benutzer 60 Minuten lang das beheizte BubbleMassage™-Erlebnis genießen, bevor sie es ausschalten
    • Benutzeroberfläche: elektronische Tastatursteuerung

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Umkehrbarer Abfluss
    • Vorbeikommen
    • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
    • Erfordert einen eigenen Stromkreis

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1124-GH
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit