Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archer® 72" x 36" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain
Archer® 72" x 36" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain
Archer® 72" x 36" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain
Archer® 72" x 36" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain
    Kohler

    Archer® 72" x 36" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, left drain

    Google-Übersetzung,

    Die Archer-Badewannenlinie orientiert sich im Design an traditionellen Craftsman-Möbeln und zeichnet sich durch abgeschrägte Kanten und geschwungene Basen für einen klaren, raffinierten Stil aus. Whirlpool-Düsen lösen die Anspannung des Tages, während die beheizte Oberfläche Ihren Rücken und Nacken mit einstellbaren Temperatureinstellungen wärmt und so eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung schafft. Diese Badewanne bietet eine niedrige Einstiegshöhe und ermöglicht gleichzeitig ein tiefes, komfortables Einweichen.

    Merkmale

    • Die beheizte Bask®-Oberfläche sorgt für eine Spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken, Schultern und Nacken
    • Mit drei Heizstufen können Sie die Oberflächentemperatur individuell anpassen
    • Der Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Wert mit 8 voll einstellbaren Düsen
    • Der Fluss und die Richtung der Hydromassage können an jeder Düse gesteuert werden
    • Das Comfort Depth®-Design bietet eine praktische Einstiegshöhe von 19 Zoll und behält dabei die gleiche Tiefe wie eine Standardbadewanne mit 21 Zoll
    • Die großzügige Länge sorgt für einen geräumigen Badebereich
    • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
    • Integrierte Schürze
    • Der integrierte Flansch verhindert das Eindringen von Wasser hinter die Wand und vereinfacht die Nischeninstallation
    • Strukturierte Unterseite
    • Passt zu anderen Produkten der Archer-Kollektion

    Hydrotherapie

    • Whirlpool

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Linker Abfluss
    • Alkoven

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1124-LAW
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.24
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit