Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
    Kohler

    Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain

    Google-Übersetzung,

    Dieses Archer®-Bad bietet sowohl eine entspannende Whirlpool-Hydromassage als auch eine wohltuende beheizte BubbleMassage™, wobei jedes Erlebnis unabhängig gesteuert wird. Whirlpool-Düsen entspannen die Anspannung des Tages, während Sie Ihren Körper mit einem Kissen aus erhitzten Massageblasen umgeben. Bei der Heated BubbleMassage™-Hydrotherapie setzen Luftdüsen Tausende erhitzter Blasen frei, die für eine wohlig warme, belebende Ganzkörpermassage sorgen. Diese Badewanne verfügt über eine niedrige Einstiegshöhe und ermöglicht gleichzeitig ein tiefes, angenehmes Einweichen.

    Merkmale

    • 118 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen ab, die den Körper umgeben und ihn bei einer warmen Massage unterstützen
    • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
    • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Intensität der Heated BubbleMassage™-Massage auf 18 Stufen einstellen
    • Der Single-Speed-Whirlpool revitalisiert Muskelkater
    • Mit 8 vollständig einstellbaren Whirlpooldüsen können Benutzer den Hydromassagefluss und die Richtung jeder Düse individuell anpassen
    • Das Comfort Depth®-Design bietet eine praktische Einstiegshöhe von 19 Zoll und behält dabei die gleiche Tiefe wie eine Standardbadewanne mit 21 Zoll
    • Integrierte Lordosenstütze
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
    • Integrierte Schürze
    • Der integrierte Flansch verhindert das Eindringen von Wasser hinter die Wand und vereinfacht die Nischeninstallation
    • Strukturierte Unterseite
    • Passt zu anderen Produkten der Archer-Kollektion
    • Die integrierte 600-W-BubbleMassage™-Heizung erwärmt die befeuchtete Luft, bevor sie in das Bad gelangt

    Technologie

    • Mit dem Timer für die automatische Abschaltung des Gebläses können Benutzer 60 Minuten lang das beheizte BubbleMassage™-Erlebnis genießen, bevor sie es ausschalten
    • Benutzeroberfläche: elektronische Tastatursteuerung für Heated BubbleMassage™; Luftschalterantrieb für Whirlpool

    Hydrotherapie

    • Whirlpool

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Rechter Abfluss
    • Alkoven
    • Whirlpool-Pumpe: 120 V Strombedarf
    • Gebläse: 120 V Strombedarf
    • BubbleMassage™-Heizung: 120 V Strombedarf
    • Erfordert drei dedizierte Schaltkreise
    • Installation eines externen Gebläsemotors erforderlich (Umbausatz ist im Lieferumfang enthalten)

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1124-XGHRA
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.25
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit