Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath
K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath
    Kohler

    K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath

    Google-Übersetzung,

    Die Archer-Badewannenlinie nimmt ihre Designmerkmale traditioneller Craftsman-Möbel auf und zeigt abgeschrägte Kanten und geschwungene Basen für einen sauberen, raffinierten Stil. Diese Badewanne bietet eine niedrige Einstiegshöhe und ermöglicht gleichzeitig ein tiefes, komfortables Einweichen. Lendenbogen unterstützen sanft die natürlichen Rundungen Ihres Körpers.

    MERKMALE

    • Das Comfort Depth®-Design bietet eine bequeme 19-Zoll-Überstiegshöhe, während es die gleiche Tiefe wie eine Standard-21-Zoll-Badewanne beibehält.
    • Die großzügige Länge von 6 Fuß bietet einen unglaublich geräumigen Badebereich.
    • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
    • Strukturierte Unterseite
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Vorbeikommen

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - K-1125-0
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-1125-W1
    • BubbleMassage Luftbad - K-1124-G
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1124-GW
    • VibrAcoustic - K-1124-VB
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-1124-VBW
    • Whirlpool - K-1124-0
    • Whirlpool + Heizung - K-1124-H
    • Whirlpool + Bask beheizte Oberfläche - K-1124-W1
    • Whirlpool + BubbleMassage Luftbad - K-1124-XHG
    • BubbleMassage Luftbad - K-1124-G
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1124-GW
    • VibrAcoustic - K-1124-VB
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-1124-VBW
    • Whirlpool - K-1124-0


    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation


    • Product Dimensions

      Length 72", Height 19", Width 36"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-1125
    • ProduktfamilieBathing
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit