Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™

    Google-Übersetzung,

    Mit klaren, glatten Linien ist das Underscore Heated Bubblemassage™ Luftbad mit Vibracoustic® ein willkommener Rückzugsort, um die Anspannung des Tages loszulassen, Ihren Geist zu zentrieren und Ihre Stimmung zu heben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich im tiefen Bad schmelzen, während strategisch platzierte Luftdüsen Tausende von Blasen freisetzen, um Ihren Körper zu massieren, und versteckte Lautsprecher Schallwellen aussenden, die den Körper umhüllen und sanft in ihm widerhallen. Wählen Sie eine wohltuende Spa-Sitzung mit integrierten Kompositionen, entspannen Sie sich bei Ihren eigenen Musik-Playlists oder informieren Sie sich über Neuigkeiten und Podcasts, um eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung zu schaffen. Verwirklichen Sie Ihre Vision. Es ist alles auf Knopfdruck …

    Merkmale

    • 122 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen ab, die den Körper umgeben, stützen und massieren
    • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
    • Eingebaute Heizung
    • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
    • Automatischer 60-Minuten-Abschalttimer
    • Sechs versteckte Lautsprecher senden Schallwellen durch das Wasser, um den Körper sanft zu massieren
    • Sechs originelle Instrumentalkompositionen bieten unterschiedliche Entspannungsgrade
    • Vollständig einstellbares Volumen über und unter Wasser
    • Passen Sie Ihr Erlebnis mit dem hochauflösenden Farb-Touchscreen individuell an
    • Inklusive 25 Fuß Verkabelung und Verstärker
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
    • Integrierte Lordosenstütze
    • Tastatursteuerung
    • Strukturierte Unterseite
    • Synchronisiert sich mit Geräten, die mit BLUETOOTH®-Wireless-Technologie ausgestattet sind, einschließlich Smartphones, MP3-Playern, Tablets und Laptops, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 Metern befinden.*

    Technologie

    • Die beheizte BubbleMassage™-Technologie erwärmt und befeuchtet die Luft, bevor sie in das Bad gelangt
    • VibrAcoustic beruhigt und beruhigt mit Schallvibrationstechnologie
    • Das VibraAcoustic-System fungiert als Stereoanlage, wenn das Bad nicht benutzt wird
    • Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Kohler Co. erfolgt unter Lizenz

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Erfordert K-7271 oder K-7272 Clearflo Schlitz-Überlauf-Badewannenablauf (separat erhältlich)
    • Einbau oder Unterbau
    • Umkehrbarer Abfluss
    • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
    • Erfordert drei dedizierte Schaltkreise

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1167-GHVB
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeUnderscore®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19
    • Breite (Inches)30
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit