Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-11748-K Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter
Kohler

K-11748-K Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter

Google-Übersetzung,

Dieses Rite-Temp-Druckausgleichsventil arbeitet hinter den Kulissen, um Verbrühungen und Temperaturschocks für optimalen Komfort zu verhindern. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein Membrandesign, das das Einfrieren durch Verunreinigungen und Wasserrückstände praktisch eliminiert. In Kombination mit einer kompatiblen Innengarnitur bietet dieses Ventil einen Hochtemperatur-Begrenzungsstopp und eine optimale Komfortzone, sodass Sie eine maximale Höchsttemperatur einstellen und dann Ihre gewünschte Wassertemperatur finden und beibehalten können.

  • MERKMALE
  • Rite-Temp® druckausgleichendes Membrandesign.
  • Druckausgleichsmechanismus in einteiliger Membrankartuschenkonstruktion für einfache Wartung.
  • Mischventil schaltet von „kalt“ auf „heiß“.
  • Integrierter Umlenkmechanismus.
  • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
  • Weniger Schraubenstopps.
  • Entwickelt für Duschkopf- und Handbrauseanwendungen.
  • Material
  • Ventilkörper aus Messing.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product dimensions:

    L 2-3/4", H 5-13/16"W 4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-11748-K
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeRite-Temp®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit