Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-28209 Anthem™ Two-port digital thermostatic valve
Kohler

K-28209 Anthem™ Two-port digital thermostatic valve

Google-Übersetzung,

Die digitale Thermostattechnologie bietet eine genaue, präzise und konsistente Temperatur- und Durchflussregelung in Ihrem Duschsystem. Dieses präzisionsgefertigte, erstklassige digitale Thermostatventil wurde für die Verwendung mit der digitalen Anthem-Steuerung entwickelt. Sein einfaches Plug-and-Play-Design macht die Installation einfach. Mit zwei unabhängig steuerbaren Auslässen ist dieses Ventil ideal für Anwendungen geeignet, bei denen nur ein oder zwei Brauseauslässe erforderlich sind. Mit dem optional integrierten Eco-Modus können Sie jeweils nur eine Steckdose verwenden, um Wasser zu sparen.

Merkmale

  • Digital gesteuertes Thermostat-Mischventil.
  • Verbrühungsschutz.
  • Eingebaute Temperatur- und Durchflussregelung.
  • Sparen Sie Wasser, indem Sie den integrierten Eco-Modus aktivieren, der die Nutzung auf jeweils nur eine Steckdose beschränkt.
  • Bis zu 12 gpm (45,4 lpm) Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar) mit einem maximalen Durchfluss von 9,5 gpm (36 lpm) von einem Auslass.
  • Zwei unabhängig voneinander regelbare ½"-Ausgänge mit Messingrohranschlüssen.
  • 1/2" Einlässe mit Messingrohranschlüssen.

Material

  • Verstärkter thermoplastischer Körper in technischer Qualität.

Installation

  • Kann in standardmäßigen 2" x 4" (38 x 102 mm)-Wänden montiert werden.
  • Installieren Sie das Ventil etwa 32' (9754 mm) entfernt von der digitalen Steuerung (Kabel mit der Steuerung geliefert).
  • Vorverdrahtet mit zweipoligem Stecker zum Anschluss an eine 120-V-GFCI-Steckdose.
  • Erfordert digitale Anthem-Steuerung (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28209
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeAnthem™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.98
  • Breite (Inches)11.45
  • Tiefe (Inches)10.69
Verwandt
  • HauptmaterialThermoplastic Polyolefin
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit