Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1946 Archer® 60" x 30" drop-in bath
Kohler

K-1946 Archer® 60" x 30" drop-in bath

Google-Übersetzung,

Die Archer-Badewannenlinie nimmt ihre Designmerkmale traditioneller Craftsman-Möbel auf und zeigt abgeschrägte Kanten und geschwungene Basen für einen sauberen, raffinierten Stil. Diese Badewanne bietet eine niedrige Einstiegshöhe und ermöglicht gleichzeitig ein tiefes, komfortables Einweichen. Ein Lendenbogen unterstützt sanft die natürlichen Rundungen Ihres Körpers. KOHLER ExoCrylic™ ist die nächste Generation von Badezimmeracryl, mit einem geringeren Gewicht für eine einfachere Installation und 90 % weniger VOCs, die während der Herstellung produziert werden.

MERKMALE

  • Das Comfort Depth®-Design bietet eine bequeme 19-Zoll-Überstiegshöhe, während es die gleiche Tiefe wie eine Standard-21-Zoll-Badewanne beibehält.
  • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
  • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
  • Strukturierte Unterseite
  • Umkehrbarer Ablauf.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

Material

  • Acryl

Installation

  • Vorbeikommen

Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

  • Einweichbad - K-1946-0
  • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-1946-W1
  • BubbleMassage Luftbad - K-1947-G
  • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1947-GW
  • VibrAcoustic - K-1947-VB
  • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-1947-VBW
  • Strudel - K-1947-0
  • Whirlpool + Heizung - K-1947-H
  • Whirlpool + Bask beheizte Oberfläche - K-1947-W1
  • Whirlpool + BubbleMassage Luftbad - K-1947-XHG
  • BubbleMassage Luftbad - K-1947-G
  • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1947-GW
  • VibrAcoustic - K-1947-VB
  • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-1947-VBW
  • Strudel - K-1947-0

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    L 60", H 19", W 30"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-1946
  • ProduktfamilieBathing
  • ProduktgruppeArcher®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit