Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1946-RA Archer® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
Kohler

K-1946-RA Archer® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain

Google-Übersetzung,

Die Archer-Badewannenlinie nimmt ihre Designmerkmale traditioneller Craftsman-Möbel auf und zeigt abgeschrägte Kanten und geschwungene Basen für einen sauberen, raffinierten Stil. Diese Badewanne bietet eine niedrige Einstiegshöhe und ermöglicht gleichzeitig ein tiefes, komfortables Einweichen. KOHLER ExoCrylic™ ist die nächste Generation von Badezimmeracryl, mit einem geringeren Gewicht für eine einfachere Installation und 90 % weniger VOCs, die während der Herstellung produziert werden.

MERKMALE

  • Das Comfort Depth®-Design bietet eine bequeme 19-Zoll-Überstiegshöhe, während es die gleiche Tiefe wie eine Standard-21-Zoll-Badewanne beibehält.
  • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
  • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
  • Integrierte Schürze.
  • Der integrierte Flansch verhindert, dass Wasser hinter die Wand sickert, und vereinfacht die Nischeninstallation.
  • Strukturierte Unterseite
  • Ablauf rechts.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

Material

  • Acryl

Installation

  • Dreiwandiger Alkoven.

Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

  • Einweichbad - K-1946-RA
  • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-1946-RAW
  • BubbleMassage Luftbad - K-1947-GRA
  • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1947-GRAW
  • VibrAcoustic - K-1947-VBRA
  • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-1947-VBRAW
  • Whirlpool - K-1947-RA
  • Whirlpool + Heizung - K-1947-HRA
  • Whirlpool + Bask beheizte Oberfläche - K-1947-RAW
  • Whirlpool + BubbleMassage Luftbad - K-1947-XHGRA
  • Einweichbad - K-1946-RA
  • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-1946-RAW
  • BubbleMassage Luftbad - K-1947-GRA
  • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1947-GRAW
  • VibrAcoustic - K-1947-VBRA

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    L 60", H 19", W 30"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-1946-RA
  • ProduktfamilieBathing
  • ProduktgruppeArcher®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit