Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1948-RAW Archer® 66" x 32" alcove bath with Bask® heated surface, integral apron, integral flange, and right-hand drain
K-1948-RAW Archer® 66" x 32" alcove bath with Bask® heated surface, integral apron, integral flange, and right-hand drain
    Kohler

    K-1948-RAW Archer® 66" x 32" alcove bath with Bask® heated surface, integral apron, integral flange, and right-hand drain

    Google-Übersetzung,

    Die Archer-Badewannenlinie nimmt ihre Designmerkmale traditioneller Craftsman-Möbel auf und zeigt abgeschrägte Kanten und geschwungene Basen für einen sauberen, raffinierten Stil. Die beheizte Oberfläche dieses Bades wärmt Rücken und Nacken mit einstellbaren Temperatureinstellungen, um eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung zu schaffen. Eine niedrige Einstiegshöhe bietet einfachen Zugang und ermöglicht gleichzeitig ein tiefes, bequemes Einweichen. Ein Lendenbogen unterstützt sanft die natürlichen Rundungen Ihres Körpers.

    MERKMALE

    • Die beheizte Oberfläche von Bask® schafft eine spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken und Nacken.
    • Mit drei Heizstufen können Sie die Oberflächentemperatur individuell anpassen.
    • Das Comfort Depth®-Design bietet eine bequeme 19-Zoll-Überstiegshöhe, während es die gleiche Tiefe wie eine Standard-21-Zoll-Badewanne beibehält.
    • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
    • Integrierte Schürze.
    • Der integrierte Flansch verhindert, dass Wasser hinter die Wand sickert, und vereinfacht die Nischeninstallation.
    • Strukturierte Unterseite.
    • Ablauf rechts.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Dreiwandiger Alkoven.

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - K-1948-RA
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-1948-RAW
    • BubbleMassage Luftbad - K-1949-GRA
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1949-GRAW
    • VibrAcoustic - K-1949-VBRA
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-1949-VBRAW
    • Whirlpool - K-1949-RA
    • Whirlpool + Heizung - K-1949-HRA
    • Whirlpool + Bask beheizte Oberfläche - K-1949-RAW
    • Whirlpool + BubbleMassage Luftbad - K-1949-XHGRA

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      L 66", H 19", W 32"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-1948-RAW
    • ProduktfamilieBathing
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit