Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve
Kohler

Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve

Google-Übersetzung,

Parallel™ ist der Inbegriff der modernen ästhetischen Bewegung von heute. Der Kontrast zwischen fließenden Mischungen und scharfen Linien strahlt Raffinesse und Raffinesse aus. Seine subtilen und sinnlichen Kurven laden zum Berühren ein, während seine präzise Geometrie ein Gefühl von Kontrolle und Präzision vermittelt. Parallel™ verleiht jedem modernen Badezimmer Wärme und Anziehungskraft. Getreu seinen Ursprüngen im Design-Minimalismus belebt Parallel™ eine reine Art der Verbindung mit Auge und Hand.

Merkmale

  • 1/2" (12,7 mm) scheibenlose Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung
  • 10,0 gpm (37,9 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
  • Erfordert Ventilgarnitur (separat erhältlich)

Material

  • Massive Messingkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Installation

  • Für 8" (203 mm) Mittenabstand
  • Wandhalterung

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-20716-K
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeParallel®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.5
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)2.52
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit