Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Google-Übersetzung,

Bestehen Sie auf KOHLER-Qualität. Dieses Paar 3/8-Zoll-NPT-Winkelversorgungen verfügt über ein geglühtes vertikales Rohr und einen vierarmigen Griffanschlag.

  • MERKMALE
  • Konstruktion aus Messing.
  • Kompressionsventile.
  • Paar Winkelvorräte mit Anschlag.
  • Geglühtes Vertikalrohr mit Überwurfverbindung.
  • 3/8" NPT Anschluss mit Flansch.
  • Vierarmiger Griffanschlag.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-7605-P
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit