Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22034 Simplice® bar sink faucet
Kohler

K-22034 Simplice® bar sink faucet

Google-Übersetzung,

Ideal als zweites Waschbecken für Unterhaltung, Essenszubereitung und Reinigung, kombiniert diese Simplice-Waschtischarmatur ein elegantes, universelles Design mit außergewöhnlicher Ergonomie und Funktionalität. Koordinieren Sie diesen Wasserhahn mit einem einfachen Spülbecken-Wasserhahn von Simplice.


MERKMALE

  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Der hochgewölbte Schwenkauslauf mit 180-Grad-Drehung bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Krügen, Kühlflaschen und zum Reinigen.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Einlochmontage.
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen für CALGreen und Colorado SB 14-103.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22034
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeSimplice®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)7.25
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit