Dieser Graze®-Getränkehahn verleiht Ihrer Küche Komfort und Stil mit einem Übergangsdesign und Farbausführungen, die einzigartig auf die Graze-Küchenarmaturkollektion abgestimmt sind. Ein schwenkbarer Auslauf macht das Befüllen großer Krüge zum Kinderspiel, während ein Keramikventil Ihnen eine präzise Kontrolle des Wasserflusses ermöglicht, um Spritzer zu verhindern. Kombinieren Sie diesen Wasserhahn mit einer Bar/Vorbereitungsspüle und einem Unterbau-Wasserfilter oder Kühler für einfachen Zugang zu reinem, erfrischendem Trinkwasser.
Merkmale
- Übergangsstil
- Der integrierte Luftspalt bietet Kompatibilität mit Umkehrosmose (RO).
- Hebelgriff rechts
- 9-5/8" (244 mm) Auslaufhöhe
- 5-9/16" (141 mm) Auslaufreichweite
- Der Wasserhahnauslauf ist um 360° drehbar und bietet Platz zum Befüllen von Gläsern und Krügen
- 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
- RO-kompatibel (Umkehrosmose).
- Funktioniert mit KOHLER-Filtersystemen oder als Kaltwasserhahn
- KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
Material
- Hochwertige Metallkonstruktion
- KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig
Installation
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov