Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
    Kohler

    K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet

    Google-Übersetzung,

    Der Archer Petite Waschtischunterschrank zeichnet sich durch den vielseitigen Stil der Archer-Kollektion aus, mit glatten Linien und einer natürlichen Holzkonstruktion. Dieser Badezimmer-Waschtisch eignet sich für eine Vielzahl von Designmotiven und zeigt eine schöne und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche, die ein koordinierendes Waschbecken unauffällig ergänzt. Ein ausziehbarer Korb mit 3/4-Auszug und eine untere Schublade bieten viel Stauraum.

    MERKMALE

    • Katalysiertes Polyurethan sorgt für eine dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.
    • Ausziehbarer Korb und untere Schublade.
    • Erfordert K-2358 Archer 24-Zoll-Waschbecken.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.
    • Zusammenbau erforderlich.

    Material

    • Ahorn Massivholz und Furniere.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt werden, einer Substanz, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2449
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeArcher®.
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32.81
    • Breite (Inches)23
    • Tiefe (Inches)18.31
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33
    • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit