Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempered® Pull-down single-handle kitchen sink faucet
Kohler

Tempered® Pull-down single-handle kitchen sink faucet

Google-Übersetzung,

Die klaren Details von Tempered® lassen sich gut mit kontrastierenden Texturen und Materialien kombinieren, die warme und natürliche Eigenschaften haben. Gehärtete Wasserhähne zeichnen sich durch eine klare Ästhetik mit runder Basis und eleganten Griffdetails aus. Mit drei Sprühfunktionen und dem sicheren DockNetik®-Dockingsystem.

Merkmale

  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen Strahl-, Sweep®-Spray- und Boost-Technologie
  • Der Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl, der Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber fegt
  • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussmenge auf Knopfdruck um 30 %. Verwenden Sie Boost mit Strahl für eine schnellere Befüllung oder mit Sweep®-Spray für eine kraftvollere Reinigung
  • Mit der ProMotion®-Technologie lässt sich der herunterziehbare Sprühkopf für eine komfortablere Nutzung schwenken
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
  • Der Einhebelgriff ermöglicht die einfache Einstellung der Wassertemperatur mit einer Hand
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Einlochmontage (Dreiloch-Rosette separat erhältlich)
  • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-24661
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTempered®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15.44
  • Breite (Inches)2.43
  • Tiefe (Inches)7.89
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit