Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
    Kohler

    K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface

    Google-Übersetzung,

    Die Archer-Badewannenlinie nimmt ihre Designmerkmale traditioneller Craftsman-Möbel auf und zeigt abgeschrägte Kanten und geschwungene Basen für einen sauberen, raffinierten Stil. Diese freistehende Archer-Badewanne unterstützt sanft die natürlichen Rundungen Ihres Körpers, während die beheizte Bask-Oberfläche Ihren Rücken und Nacken mit einstellbaren Temperatureinstellungen wärmt, um eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung zu schaffen. Dieses Bad bietet auch Vielseitigkeit bei der Auswahl der Wasserhähne, da Sie Wasserhähne an Deck montieren oder einen bodenmontierten Füller verwenden können.

    Merkmale

    • Die beheizte Oberfläche von Bask schafft eine Spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken und Nacken.
    • Mit drei Heizstufen können Sie die Oberflächentemperatur individuell anpassen.
    • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich.
    • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
    • Ablauf beenden.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Freistehend
    • Endleiste ermöglicht Deckmontagemöglichkeiten für Wasserhähne.

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - K-2592-0
    • Einweichbad + Musik - K2592-2M
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-2592-W1
    • Einweichbad + Aalen beheizte Oberfläche + Musik - K-2592-2MW
    • BubbleMassage Luftbad - K-2593-G
    • BubbleMassage Luftbad + Musik - K-2593-G2M
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-2593-GW
    • VibrAcoustic - K-2593-VB
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-2593-VBW

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Durch Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2592-W1
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22
    • Breite (Inches)31.75
    • Tiefe (Inches)61.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit