Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain

Google-Übersetzung,

Die gusseiserne Alkovenbadewanne Irvine ist eine Kombination aus klaren Falten und sanften Schwüngen für ein modernes und dennoch einladendes Design. Eine integrierte Lordosenstütze und ein großzügiger Radius laden zum Zurücklehnen und Entspannen ein, und Irvine bietet eine niedrige Einstiegshöhe für einen einfachen Einstieg. Vielseitiger Stil, der Komfort der Nischeninstallation mit integrierter Schürze und die dauerhafte Schönheit und Haltbarkeit des emaillierten KOHLER®-Gusseisens verleihen Ihrem Badezimmer Eleganz. Die rutschfeste Safeguard®-Oberfläche erhöht die Sicherheit.

Merkmale

  • Klare, klare Linien verschmelzen mit weichen Winkeln und schaffen so ein einzigartig elegantes Bad, das zu jeder Einrichtung passt
  • Integrierte Lordosenstütze
  • Die rutschfeste Safeguard®-Oberfläche bietet hervorragende Traktion unter den Füßen
  • Die integrierte Schürze sorgt für einen klaren, vollendeten Look
  • Der integrierte Flansch verhindert das Eindringen von Wasser hinter die Wand und vereinfacht die Nischeninstallation

Material

  • KOHLER® emailliertes Gusseisen

Installation

  • Alkoven
  • Rechter Abfluss

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-26068
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeIrvine™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.13
  • Breite (Inches)60
  • Tiefe (Inches)32
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit